1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนลมEA123WA-2

AIR TOOL

ปืนลมEA123WA-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,104.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - แมกนีเซียม (เคลือบผงไทเทเนียม)
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู หัวฉีด -3.5 มม
·การ ปริมาณลม - 320L / นาที (ที่ 0.5 mpa)
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1mpa
·สามารถปรับความแรงของอากาศได้ง่ายด้วยคันโยก
·พร้อมปลั๊ก (อะลูมิเนียม แมกนีเซียม)
· หัวฉีด ฉีดยาว 300 มม
·น้ำหนัก:146 ก
· สกรูติดตั้ง หัวฉีด -G1 / 8 "
· สกรูติดตั้ง สายยาง -G1 / 4 "

รหัสสินค้า
EA123WA-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,104.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA123WA-2 ในชุด ปืนลมEA123WA-2