(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - แมกนีเซียม (เคลือบผงไทเทเนียม)
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู หัวฉีด -3.5 มม
·การ ปริมาณลม - 320L / นาที (ที่ 0.5 mpa)
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1mpa
·สามารถปรับความแรงของอากาศได้ง่ายด้วยคันโยก
·พร้อมปลั๊ก (อะลูมิเนียม แมกนีเซียม)
· หัวฉีด ฉีดยาว 100 มม
·น้ำหนัก:127 ก
· สกรูติดตั้ง หัวฉีด -G1 / 8 "
· สกรูติดตั้ง สายยาง -G1 / 4 "
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA123WA-1 ในชุด ปืนลมEA123WA-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง