(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.0 mpa
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู หัวฉีด -2.0 มม
· หัวฉีด ฉีดยาว - 22 มม
·อากาศไหล - 145L / นาที
·ด้วยการปรับการไหลของอากาศ
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปท่อ:ยูรีเทน
·พร้อมปลั๊ก
·ระยะการใช้งาน - 4 เมตร
· สกรูติดตั้ง หัวฉีด -G1 / 8 "
· สกรูติดตั้ง สายยาง -G1 / 4 "
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA123BG-4 ในชุด ปืนลม (พร้อม สายยาง ยูรีเทน )EA123BG-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง