• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun EA123AD-5

Air Gun EA123AD-5

【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Airflow-160L/min
・Nozzle length-100mm
・Body-Aluminum die cast
・With plug
・Length-190mm
・Operating pressure-0.7MPa
・Hose mounting screw-G1/4"
・Nozzle mounting screw-G1/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AD-5

Part Number
EA123AD-5
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Same day

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AD-5 in the Air Gun EA123AD-5 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)