• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun EA123AD-3

Air Gun EA123AD-3

【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Airflow-145L/min
・Step plug dia.-8.5mm
・Body-Aluminum die cast
・With air flow regulator
・Operating pressure-0.7MPa
・Hose mounting screw-G1/4"
・Nozzle mounting screw-G1/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AD-3

Part Number
EA123AD-3
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AD-3 in the Air Gun EA123AD-3 series.