• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 21/10 to 5:00 22/10/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Air Gun with Urethane Hose EA123AD-11

Air Gun with Urethane Hose EA123AD-11

【Product Specifications】
・Hole dia.-2mm
・Normal pressure-0.69MPa
・Hose length-5m
・Range of use-3.5m
・With plug
・Body-Aluminum die cast
・Nozzle length…100mm
・Airflow…160L/min
・Hose mounting screw-G1/4"
・Nozzle mounting screw-G1/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA123AD-11

Part Number
EA123AD-11
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AD-11 in the Air Gun with Urethane Hose EA123AD-11 series.