• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Air Gun EA123AC-37

Air Gun EA123AC-37

【Product Specifications】
・Max. operating pressure-1.0MPa
・Material-Brass, aluminum, rubber (NBR)
・The sliding structure of the grip enables ON/OFF of air, airflow adjustment, and fixed blow by point airflow setting.
・Nozzle mounting screw-G(PF)1/8"
・Nozzle specification-Extensive type
・Airflow-353L/min
・Length-121mm
・Weight-105g

Part Number
EA123AC-37
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA123AC-37 in the Air Gun EA123AC-37 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA123AC-37 ในชุด Air Gun EA123AC-37