(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องพ่นสเปรย์, สเปรย์ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ EA115Y-5A

เครื่องพ่นสเปรย์, สเปรย์ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ EA115Y-5A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115Y-5A

รหัสรุ่น
EA115Y-5A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,704.00

CLEANING SUPPLIES 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ขนาด D x 6 ก้อน (EA758YA-1B) (แยกจำหน่าย)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ มาตรฐาน: หัว เดียว: 80 L, หัว คู่: 190 L (อัลคาไลน์ดรายเซลล์ในขณะใช้งาน)
·ความยาว หัวฉีด : 960 มม
·น้ำหนัก: 1.5 กก
·หัวฉีดเป็นแบบหัวคู่และหัวเดียวเปลี่ยนสูตร
·ปริมาณน้ำ: หัว เดียว: สเปรย์ 0.45 ลิตร / นาที, ฉีดตรง 0.57 ลิตร / นาที, หัว คู่: สเปรย์ 0.68 ลิตร / นาที, ฉีดตรง 0.74 ลิตร / นาที
· อุปกรณ์เสริม : สายพาน บ่า , กระบอกฉีด
·ด้วย สวิตช์ ซักผ้า
·ทำความสะอาดง่ายด้วย ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด โดยการหมุนย้อนกลับของปั๊มจากนั้น อุปกรณ์ระบายน้ำ ของเหลวของ หัวฉีด และ สายยาง และปั๊ม
· ความดัน การฉีดพ่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง จะช่วยให้สเปรย์โดยตรงมีความสูงถึง 4 เมตร
·ปริมาตร: 5 ลิตร
·ขนาด ถังน้ำ (กว้าง×ลึก×สูง) มม.: 385 × 170 × 325

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115Y-5A

รหัสรุ่น
EA115Y-5A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,704.00

CLEANING SUPPLIES 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1