• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Steam Cleaner set EA115SA-53

Steam Cleaner set EA115SA-53

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s)

【Product Specifications】
・Power Supply …AC100V
・Power Consumption …1000W
・Tank Capacity …0.3L
・Steam Pressure …0.3MPa
・Jet Steam Temperature …100℃
・Continuous Operating Time …12minutes
・Size …210×130×240(H)mm
・Code Length …3m
・Accessories …Compact Nozzle 、Cloth Cover 7Sheet 、Point Brush 3Piece 、Angle Nozzle 、Funnel 、Tape Measure Cup 、Grill Storage Bag

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
10 Day(s)
-

Part Number : EA115SA-53
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)