• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Cleaner With Engine EA115N-4A

Cleaner With Engine EA115N-4A

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
11 Day(s)

【Product Specifications】
・Highest Discharge Pressure …14MPa
・Maximum Discharge Rate …8L/min
・Use Water …Room temperature Clear water (5 to 40℃)
・Self Bacuum Stroke …Max. 1.5m
・Use Oil The amount …120cc
・Power …Cooling 4Cycle Gasoline Engine
・Total Exhaust Amount …179cc
・Spent Fuel …Automobile For Nothing Lead Gasoline
・Engine Power …Rating :3.1kW/3,600rpm、Max. :3.5kW/3,600rpm
・Fuel Tank Capacity …3.6L
・Fuel Consumption Standard …About 2Hours
・Oil The amount …600cc
・Size …400×710×530(H)mm
・Weight …31kg
・Accessories …Inlet Hose (3m)×1 Pc 、Detergent Suction Hose ×1 Pc 、Strainer ×1 pc 、Waterworks Direct connection For Hose (3m)×1 Pc 、Nozzle Cleaner Pin ×1 Pc 、Waterworks Direct connection For Hose Band ×1 Pc 、Gun ・Single touch Formula ×1 Pc、Discharge Hose (10m)・Single touch Formula ×1 Pc 、Superfluous Water Hose (3m)×1 Pc
・Lance ・Nozzle …Nozzle Exchange Formula Lance ×1 Pc 、Replacement Nozzle ×5Kinds・Direct Nozzle (Red )・15°Spread Nozzle (Yellow )・25°Spread Nozzle (Green )・40°Spread Nozzle (White )・Detergent Suction For Nozzle (Black )

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
11 Day(s)
-

Part Number : EA115N-4A
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)