• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spray Gun EA115MS-1P

Spray Gun EA115MS-1P

【Product Specifications】
・Material…Polyethylene
・Tank capacity…1L
・Cleaning agents,powder(chemical fertilizers),etc. can be sprayed.
・Connecting screw…3/4NH female
・Three kinds of spray pattern(flat, jet, shower)
・With Plug

Part Number
EA115MS-1P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA115MS-1P in the Spray Gun EA115MS-1P series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA115MS-1P ในชุด Spray Gun EA115MS-1P

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)