• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Scale Spray Bottle With Dilution EA115MA-42

Scale Spray Bottle With Dilution EA115MA-42

【Product Specifications】
・Content …450ml
・Tank Size …70×98×210mm
・Spray Type …Foamy

Part Number
EA115MA-42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA115MA-42 in the Scale Spray Bottle With Dilution EA115MA-42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA115MA-42 ในชุด Scale Spray Bottle With Dilution EA115MA-42

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)