(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ภาชนะ น้ำยาทำความสะอาดEA115MA-3A

ภาชนะ น้ำยาทำความสะอาดEA115MA-3A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115MA-3A

รหัสรุ่น
EA115MA-3A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 262.00

CLENSER 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความจุ - 800 มล
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 84 x 250 มม
·น้ำหนัก - 60g
·ด้วย สเกลวัด เจือจาง
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน
·ใช้ น้ำยาทำความสะอาด:สำหรับ น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ (EA922KA-5 P.692, -13 และ KD-1, -2, -3 P.688)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115MA-3A

รหัสรุ่น
EA115MA-3A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 262.00

CLENSER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1