• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Detergent Container EA115MA-1A

Detergent Container EA115MA-1A

【Product Specifications】
・Capacity-800ml
・Dim.-Dia. 84 x 250mm
・Weight-60g
・With dilution scale
・Material-Polyethylene
・Applicable detergent…For Neutral Detergent(EA922KA-1A to -1B, -3, -3B, -4, -4B P.692)

Part Number
EA115MA-1A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA115MA-1A in the Detergent Container EA115MA-1A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA115MA-1A ในชุด Detergent Container EA115MA-1A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)