(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ต่อ สายยาง ความดัน [สำหรับ EA115KL]EA115KL-6

ต่อ สายยาง ความดัน [สำหรับ EA115KL]EA115KL-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115KL-6

รหัสรุ่น
EA115KL-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,937.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ทนต่อ ความดัน:16 mpa
·เชื่อมต่อได้โดยการใส่ไกปืนและ ตัวเครื่อง ปืนเข้าด้วยกันเท่านั้น
·สำหรับการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน รวดเร็ว
· ความยาว:6 ม
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ( หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต ):K3.490-50Hz, k3.490-60hz, k4.00-50hz, k4.00-60hz, k4.900-50hz, k4.900-60hz, k3.200-50hz, k3.200-60hz, k5 600-50 เฮิร์ต, k5.600-60 เฮิร์ต, k5.900-50 เฮิร์ต, k5.900-60 เฮิร์ต, EA115KM-25A, -26A, EA115KM-35A, -36A, EA115KL-50B, -60B, EA115KP-5C, -6C

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115KL-6

รหัสรุ่น
EA115KL-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,937.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1