1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-12

WASHER

อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181,940.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ท่อเหล็ก ทิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง -25.4 มม. หรือใหญ่กว่า
·ด้วย สวิตช์เท้าเหยียบ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ - 1HP (0.75kW)
· แหล่งจ่ายไฟ - 115V, 13 A
· RPM-1,725 รอบต่อนาที
· มิติ -530 × 310 × 920 (H) มม
·น้ำหนัก - 27 กก
·เลือก เพลา ยืดหยุ่น จาก EA115GA-31 ถึง -34 ซึ่งเป็น เครื่องมือ ปลาย จาก EA115GG และ GH series
· เครื่องวัดความถี่:60 เฮิร์ตซ์

รหัสสินค้า
EA115G-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 181,940.00

WASHER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA115G-12 ในชุด อุปกรณ์ทำความสะอาด สายยาง คอนเดนเซอร์EA115G-12