1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สเกลวัด ชาร์จ สารทำความเย็น ESCO EA113XK (รหัสสินค้า)

ESC REFRIGERANT CHARGING TOOL

สเกลวัด ชาร์จ สารทำความเย็น ESCO EA113XK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,919.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนักสูงสุดที่วัดได้ - 100 กก
· ความแม่นยำ- ± 0.5%
· ความละเอียด - 4g / 20 g (เปลี่ยนประเภท)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - ถ่านอัลคาไลน์ 9V x1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 387 × 267 × 63.5 มม
·น้ำหนัก - 2.8 กก
· ฐานรอง/แผ่นรอง วัด - 225 x 228 มม

รหัสสินค้า
EA113XK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,919.00

ESC REFRIGERANT CHARGING TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA113XK ในชุด สเกลวัด ชาร์จ สารทำความเย็น ESCO EA113XK