(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนักสูงสุดที่วัดได้ - 50 กก
· ความแม่นยำ- ± 10 กรัม
· ความละเอียด - 5g / 10 g (เปลี่ยนแปลงได้)
· มิติ -383 (W) × 320 (D) × 63 (H) มม
·น้ำหนัก - 3.4 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - ถ่านอัลคาไลน์ 9V (006P) x 1 ชิ้น
· ฐานรอง/แผ่นรอง วัด - 230 x 230 มม
·พร้อมฟังก์ชั่นปลุก 2 ขั้นตอน (70% หรือ 100% ของค่าที่ตั้งไว้)
·เนื่องจากชิ้นส่วน LCD มีไฟส่องหลังจึงสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มืดได้โดยไม่ต้องกังวล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA113XF-1 ในชุด สเกลวัด การชาร์จ สารทำความเย็น ESCO EA113XF-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง