• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Vacuum Pump with Solenoid Valve EA112TK

Vacuum Pump with Solenoid Valve EA112TK

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Rotor type-2-stage
・Exhaust speed (L/min)-22.5 (50Hz), 27 (60Hz)
・Achievable degree of vacuum-10 microns
・Motor-100VAC, 65W
・Rotation speed (rpm)-1450 (50Hz), 1740 (60Hz)
・Connection port-UNF7/16-20 (1/4 flare)
・Adapter-UNF1/2-20 (5/16), M10 x P1.5
・Dim.-260(W) x 160(D) x 200(H)mm
・With backflow prevention mechanism and stable base
・Weight-7.4kg
・Spec.…Body only

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA112TK
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)