(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ พร้อม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาEA112RC

ปั๊มสุญญากาศ พร้อม สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมาEA112RC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA112RC

รหัสรุ่น
EA112RC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,185.00

ESC REFRIGERANT CHARGING TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทโรเตอร์ - 2 สเตจ
·ระดับ สุญญากาศ ทำได้ - 3pa (25 ไมครอน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC
·ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) -2800 (50 hz), 3450 (60 hz)
· พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ-RC:1/4 เปลวไฟ (UNF7 / 16-20), RD, RE:1/4 เปลวไฟ (UNF7 / 16-20), 3/8 แฟลร์ (UNF5 / 8-18)
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง-RC:5/16 (UNF1 / 2-20) M10P1.5 อย่างละ 1 ชิ้น, RD, RE:5/16 (UNF1 / 2-20) M10P1.5, 1/4 x3 / 8 อย่างละ 1 ชิ้น
· มิติ -RC, RD:290 (W) × 124 (D) × 235 (H) มม. RE:322 (W) × 124 (D) × 235 (H) มม
· มอเตอร์:180W
· 50 เฮิร์ตซ์:42 ล
· 60 เฮิร์ตซ์:50 ล
·น้ำหนัก:7.4 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA112RC

รหัสรุ่น
EA112RC
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 28,185.00

ESC REFRIGERANT CHARGING TOOL 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1