• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hand Vacuum [Simplified Vacuum Pump] EA112H

Hand Vacuum [Simplified Vacuum Pump] EA112H

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Rotor type-Single stage
・Exhaust speed-30L/min (at 1680rpm)
・Connection port-UNF7/16-20(1/4)
・Dim.-H: 110(W) x 100(D) x 195(H)mm,H-1: 170(W) x 100(D) x 195(H)mm
・Using your electric drill (impact screwdriver is applicable), vacuuming is possible.
・With oil back-flow check valve
・With vacuum pump oil
・As oil charged and low motor torque type, this is free from care of seizing.
・Insert hex opposite side-6.35mm
・Weight-3kg
・Spec.…Normal base

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA112H
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)