Vacuum Pump (POCKET-ROBI) EA112CA

Vacuum Pump (POCKET-ROBI) EA112CA

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・For R410A
・Rotor type-Single stage, 2 banes system
・Use an electrical screwdriver as the power source.
・Connection port-UNF1/2-20 (5/16 flare)
・Bit insertion port-Width across flats 6.35mm (1/4)
・Operating rotation speed-1000 to 2000rpm(Recommended) in the right direction only
・Achievable degree of vacuum-598Pa (4.5torr) or more
・Dim.-62 x 55 x 82mm
・Weight-500g
・Oil absorption is only a few drops before use.
・Accessories-Special oil 15cc and exhaust cap
・Usable only fornew piping installation
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA112CA
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ