• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Charging Convenient Kit (R404A, R407C) EA110A-20

Charging Convenient Kit (R404A, R407C) EA110A-20

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・With sight glass
・1/4 100cmHose x 3 pcs
・1/4 control valve
・1/4 cylinderAdapter
・Gauge dia.-Dia. 68mm
・Hose packing x 12 pcs
・Valve core fixer x 6 pcs
・With zero adjustment screw
・1/4 copper ring x 10 pcs
・Cylinder adapter packingx 6 pcs
・Ball valve-Male1/4 x female1/4, male1/4 x male1/4
・Valve core remover
・Vacuum grease
・Valve core x 6 pcs
・Seal cap x 6 pcs

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : EA110A-20
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)