(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรเลอร์EA109NW-22

โรเลอร์EA109NW-22

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-22

  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    180mm
รหัสรุ่น
EA109NW-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    180mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ แปรง - โพลีเอสเตอร์
·ช่วยให้การ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ราบรื่นและสร้างความอ่อนแอน้อยลง
·ความกว้างของแปรง - 180 มม
·ความยาวแปรง - 13 มม
· ผลิตภัณฑ์ นี้ทนต่อตัวทำละลาย (เช่นทินเนอร์ แปรงทาสี )

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NW-22

  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    180mm
รหัสรุ่น
EA109NW-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 468.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1