(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์ ฟอง [สำหรับ ตัวทำละลาย]EA109ND-42

แปรง โรเลอร์ ฟอง [สำหรับ ตัวทำละลาย]EA109ND-42

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-42

  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-32
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    60 g (ต่อ PC.)
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    13mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×150mm
  • ความกว้างของโรเลอร์
    150mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ส่วนเหล็ก
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี ป้องกันสนิมโมดิ สนิม อีพอกซี่ , แปรงทาสี ป้องกัน สนิม ทั่วไป
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109ND-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 942.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-32
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    60 g (ต่อ PC.)
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    13mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×150mm
  • ความกว้างของโรเลอร์
    150mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ส่วนเหล็ก
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี ป้องกันสนิมโมดิ สนิม อีพอกซี่ , แปรงทาสี ป้องกัน สนิม ทั่วไป
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ น้ำมัน ใช้น้ำ
·พร้อมแปรงสำรอง (2 ชิ้น)
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกัน สนิม และ การเคลือบผิว ด้านบนของคาน เหล็กกล้า
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม
·ความกว้างของแปรง:150 มม
· ขน ยาว:13 มม
· วัสดุ ขน:ขน โพลีเอสเตอร์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-42

  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-32
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    60 g (ต่อ PC.)
  • วัสดุขนแปรง
    โพลีเอสเตอร์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    6mm
  • ขนยาว
    13mm
  • ขนาด โรเลอร์
    ø 35×150mm
  • ความกว้างของโรเลอร์
    150mm
  • การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน
    ส่วนเหล็ก
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน
    แปรงทาสี ป้องกันสนิมโมดิ สนิม อีพอกซี่ , แปรงทาสี ป้องกัน สนิม ทั่วไป
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109ND-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 942.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1