(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์ ฟอง [สำหรับ ตัวทำละลาย]EA109ND-41

แปรง โรเลอร์ ฟอง [สำหรับ ตัวทำละลาย]EA109ND-41

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-41

รหัสรุ่น
EA109ND-41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 840.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ น้ำมัน ใช้น้ำ
·พร้อมแปรงสำรอง (2 ชิ้น)
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการป้องกัน สนิม และ การเคลือบผิว ด้านบนของคาน เหล็กกล้า
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม
·ความกว้างของแปรง:100 มม
· ขน ยาว:13 มม
· วัสดุ ขน:ขน โพลีเอสเตอร์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-41

รหัสรุ่น
EA109ND-41
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 840.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1