(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรเลอร์ สำรองEA109ND-211

โรเลอร์ สำรองEA109ND-211

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-211

  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-210
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    40g
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    100mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    45mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109ND-211
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,139.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-210
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    40g
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    100mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    45mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ โรเลอร์ สำรอง EA109ND-210
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์
·ความกว้างของแปรง:100 มม
· ขน ยาว:13 มม
· โรเลอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง:45 มม
· โรเลอร์ ID:18 มม
·น้ำหนัก:40 กรัม
·ปริมาณต่อหน่วย:2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109ND-211

  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • รายละเอียด 1
    โรเลอร์ สำรองสำหรับEA109ND-210
  • จำนวน
    2 ชิ้น
  • น้ำหนัก
    40g
  • ขนยาว
    13mm
  • ความกว้างของ ขน
    100mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์
    45mm
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โรเลอร์
    18mm
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    โรเลอร์ สำรอง
รหัสรุ่น
EA109ND-211
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,139.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1