(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรง โรเลอร์ [สำหรับ พื้นผิว หยาบ]EA109NA-75

แปรง โรเลอร์ [สำหรับ พื้นผิว หยาบ]EA109NA-75

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-75

รหัสรุ่น
EA109NA-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 796.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความกว้างของแปรง:100 มม
· ขน ยาว:25 มม
· พื้นผิว หยาบ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม
·สำหรับ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก
·ปรับ พื้นผิว การเคลือบผิว:คอนกรีต ปูน
·การปรับ แปรงทาสี:อิมัลชันต่างๆสีน้ำ มันวาว ฯลฯ
· วัสดุ ขน:โพลีเอสเตอร์ ไนล่อน
·มีและคายสีย้อมเป็นสิ่งที่ดี
·ด้วยการผสมผสานของเส้นใย ไนล่อน มี ความยืดหยุ่น และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
·ปริมาณ:2 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109NA-75

รหัสรุ่น
EA109NA-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 796.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1