• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Channel Brush Set (Nylon) EA109GA-113

Channel Brush Set (Nylon) EA109GA-113

【Product Specifications】
・Hair length-about 15mm
・Brush material-nylon
・For removing dirt and washing in water.
・Specification-straight・bent(1 pc each)

Part Number
EA109GA-113
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA109GA-113 in the Channel Brush Set (Nylon) EA109GA-113 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA109GA-113 ในชุด Channel Brush Set (Nylon) EA109GA-113

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)