(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัว ยึด คอร์/แกน วาล์ว (สำหรับ EA104TD, TE)EA104Q-2【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัว ยึด คอร์/แกน วาล์ว (สำหรับ EA104TD, TE)EA104Q-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA104Q-2

รหัสรุ่น
EA104Q-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 494.00

REFRIGERANT CHARGING TOOL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ สายยาง ชาร์จ R410A

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA104Q-2

รหัสรุ่น
EA104Q-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 494.00

REFRIGERANT CHARGING TOOL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1