• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Forestry Certified Paper Envelopes, 85 g, 240 x 332 mm, 100 Sheets【100 Pieces Per Package】

Forestry Certified Paper Envelopes, 85 g, 240 x 332 mm, 100 Sheets

[Product Specifications]
· Standard: 240 x 332 mm
· Size: height 332 X width 240 mm
· Paper thickness: 85 g/m²
· Material: FSC Craft Paper (40% Recycled Paper)
· Specifications: Side Glued
· Quantity: 100 sheets
· JAN Code etc.: 4972924005262

Part Number
00526
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Includes 100 sheets

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Envelope Amount Of Content Includes 100 sheets

Please check the type/dimensions/specifications of the part 00526 in the Forestry Certified Paper Envelopes, 85 g, 240 x 332 mm, 100 Sheets series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00526 ในชุด Forestry Certified Paper Envelopes, 85 g, 240 x 332 mm, 100 Sheets