1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฟ้มใส่เอกสาร A4 10 แผ่น สีเหลือง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FILE

แฟ้มใส่เอกสาร A4 10 แผ่น สีเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ด้วยการถอดและใส่ง่ายจึงใช้งานง่าย
แนะนำให้ซื้อจำนวนมาก
เป็นไปได้ที่จะทำให้การจัดหมวดหมู่ง่ายขึ้นมากโดยใช้การจัดทำดัชนีที่ให้มา พร้อมดรรชนีสำหรับเขียนรายละเอียด. เสริมมุมสามเหลี่ยมขนาด 20 มม เพื่อรองรับเอกสารจำนวนมาก มีร่องเพื่อใช้ยึดกับลวดยึดกระดาษ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก: H 240 (+ แท็บ 15) x W 310 x ฉากเข้ามุม 20 มม
·น้ำหนัก GSM: 350 ก. / ตร.ม.
· วัสดุ: กระดาษ รีไซเคิล
·ปริมาณ: 10 แผ่น
·ตัวเครื่อง: สีเหลือง
· JAN Code: 4934297021461

รหัสสินค้า
KFA4YE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 549.00

FILE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน บรรจุ 10 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สีหลัก ตัวเครื่อง สีเหลือง จำนวนเนื้อหา บรรจุ 10 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFA4YE ในชุด แฟ้มใส่เอกสาร A4 10 แผ่น สีเหลือง