Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 150X45【5 Pieces Per Package】

Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 150X45

[Features]
For name plates on steel shelves, library stocks, lockers, etc.
Paper inserts can be replaced for easily changed indications.

[Product Specifications]
· External dimensions: height 45 X width 150 mm
· Paper Insert Size: L 40 x W 146 mm
· Material: Rigid PVC
· (Back) Includes Adhesive Tape
· Quantity: 5 sheets
· Main Body Color: Clear
· JAN Code etc.: 4953349153196

Part Number
CR-TACB1-T
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more Includes 5 sheets

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Amount Of Content Includes 5 sheets

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-TACB1-T in the Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 150X45 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-TACB1-T ในชุด Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 150X45