• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 110X64【5 Pieces Per Package】

Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 110X64

[Features]
For name plates on steel shelves, library stocks, lockers, etc.
Paper inserts can be replaced for easily changed indications.

[Product Specifications]
· External dimensions: height 64 X width 110 mm
· Paper Insert Size: L 59 x W 104 mm
· Material: Rigid PVC
· (Back) Includes Adhesive Tape
· Quantity: 5 sheets
· Main Body Color: Clear
· JAN Code etc.: 4953349153158

Part Number
CR-TACA1-T
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more Includes 5 sheets

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Amount Of Content Includes 5 sheets

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-TACA1-T in the Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 110X64 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-TACA1-T ในชุด Tuck Top Box, Hard Type, 5 pcs 110X64