1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Snapin ขนาดเล็ก 100 ชิ้นเบอร์ 1【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PUSH PIN

Snapin ขนาดเล็ก 100 ชิ้นเบอร์ 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ด้วยการใช้งานที่เป็นไปได้มากมายจึงสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม:27 มม
· วัสดุ:เหล็ก
·ปริมาณ:100 ชิ้น
· JAN Code เป็นต้น:4902858100221

รหัสสินค้า
1-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 96.89

PUSH PIN 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 100 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แทค / ขาพิน จำนวนเนื้อหา 100 ชิ้น