1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สารบัญสี ขนาด A4S มี 12 ชนิดแท็บ

FILE

สารบัญสี ขนาด A4S มี 12 ชนิดแท็บ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สารบัญ 12 แท็บ มีประโยชน์สำหรับการจำแนกตามเดือนใน 1 ปี

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน: A4 แนวตั้ง
·จำนวนรู: 2 รู
· สเปค: 6 สี, 12 แท็บ, 13 แผ่นต่อ เซ็ท
· ขนาดภายนอก: ยาว 297 X กว้าง 222 มม
· วัสดุ: กระดาษ รีไซเคิล
·จำนวน: 1 เซ็ท
· JAN Code: 4971660004164

รหัสสินค้า
907-12Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 161.00

FILE 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 907-12Y ในชุด สารบัญสี ขนาด A4S มี 12 ชนิดแท็บ