• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Color Index, Standard: B5 Landscape Type, Number of Holes: 2, Specifications: 5 Colors / 5 Tabs / 6-Piece Set

Color Index, Standard: B5 Landscape Type, Number of Holes: 2, Specifications: 5 Colors / 5 Tabs / 6-Piece Set

[Product Specifications]
· Standard: B5 Portrait
· Number of Holes: 2 holes
· Specifications: 5 Colors, 5 Tabs, 6 Sheets per Set
· External dimensions: length 257 X width 194 mm
· Material: Recycled Paper
· Quantity: 10 Sets
· JAN Code etc.: 4971660320400

Part Number
905
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 905 in the Color Index, Standard: B5 Landscape Type, Number of Holes: 2, Specifications: 5 Colors / 5 Tabs / 6-Piece Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 905 ในชุด Color Index, Standard: B5 Landscape Type, Number of Holes: 2, Specifications: 5 Colors / 5 Tabs / 6-Piece Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)