• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

u green Refill Pocket x 10【10 Pieces Per Package】

u green Refill Pocket x 10

[Features]
Universal design with easy document removal.
Type with a hole which has been reinforced by taping the ring hole part.

[Product Specifications]
· Number of Holes: 2, 4, 30 Holes
· External dimensions: height 300 X width 230 mm
· Pocket thickness: 0.08 mm
· No Lining Paper
· Quantity: 10 sheets
· JAN Code etc.: 4953349001251

Part Number
CR-TP11
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Contains 10 pieces

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Amount Of Content Contains 10 pieces

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-TP11 in the u green Refill Pocket x 10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-TP11 ในชุด u green Refill Pocket x 10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)