• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

HGe Tape 18 mm White Black Letters 5 Pieces【5 Pieces Per Package】

HGe Tape 18 mm White Black Letters 5 Pieces

[Features]
HGe tape that achieves high resolution and high speed printing.
Capable of high-speed printing at 80 mm/sec (360 dpi x 180 dpi).

[Product Specifications]
· 18 mm width
· Quantity: 5 Rolls (8 m per roll)
· Main Body Color: White, Black Letters
· JAN Code etc.: 4977766703871

(i)Caution

  • High-speed printing and high-resolution printing cannot be used together. HGe tape is dedicated for PT-9800PCN/9700PC.
Part Number
HGE-241V
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

5 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 5 pieces

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Cartridge Brand Other Tape color (cartridge) White
Tape width (cartridge) 18 Character color (cartridge) Black Amount Of Content 5 pieces

Please check the type/dimensions/specifications of the part HGE-241V in the HGe Tape 18 mm White Black Letters 5 Pieces series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HGE-241V ในชุด HGe Tape 18 mm White Black Letters 5 Pieces

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)