• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

A4 Transparent Pocket 50-Piece Set【50 Pieces Per Package】

A4 Transparent Pocket 50-Piece Set

[Product Specifications]
· Number of Holes: 2 Holes
· External dimensions: height 299 X width 230 mm
· Pocket thickness: 0.06 mm
· Material: Pocket = Recycled PP
· With paper insert (dots printed at 10 mm intervals)
· Quantity: 50 sheets
· Main Body Color: Gray
· JAN Code etc.: 4904611008386

Part Number
P-142E-00
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

50 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Includes 50 sheets

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Other Main Body Color Gray Amount Of Content Includes 50 sheets

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-142E-00 in the A4 Transparent Pocket 50-Piece Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-142E-00 ในชุด A4 Transparent Pocket 50-Piece Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)