(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและทนทาน ทำจากพลาสติกซึ่งจะลดการเสียรูปเนื่องจากการเปียกจากน้ำและความร้อน
·ใช้สปริงผิวเรซิ่นซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแผ่นเพลทได้ง่าย
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ANSI Z87.1
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเชื่อมอาร์ค
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พื้นผิว การเชื่อม | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | การใช้งาน | การเชื่อมไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความยาว(มิลลิเมตร) | 410 | มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 | ประเภทรายละเอียด | ประเภทมือถือ |
รหัสของทรัสโก้ | 300-0907 | มวล(ก.) | 230 (ก.) | แผ่นกันแสงที่เข้ากันได้ | (JIS)105 x 50 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (ANSI) 108 x 51 มม. (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPW-T ในชุด เชื่อม พื้นผิว พลาสติกมือถือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง