1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ Rasp-cut (ประเภทงาน สายนำไฟฟ้า )

ตะไบ Rasp-cut (ประเภทงาน สายนำไฟฟ้า )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบ ที่เหมาะสำหรับการตัดหยาบของ วัสดุอ่อนเช่น ไม้ และเหล็กอ่อน
[คุณสมบัติ]
·ทั้งสองด้านหยาบ (ตัดหยาบ)
[การใช้งาน]
·สำหรับผู้ที่ต้องการตัดหยาบอย่างมีประสิทธิภาพ
·สำหรับโลหะอ่อน

รหัสสินค้า
HA15030
HA20030
HA25030
HA30030
HA35030
HI15030
HI20030
HI25030
HI30030
HI35030
MA15090
MA20090
MA25090
MA30090
MA35090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ความกว้าง×ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 680.27

TBS FILES 1 ชิ้น 9 วัน 150ครึ่งวงกลม16×4.5-

฿ 880.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 200ครึ่งวงกลม21×6-

฿ 1,297.00

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน 250ครึ่งวงกลม25×7-

฿ 1,692.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 300ครึ่งวงกลม30×8.5-

฿ 2,202.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 350ครึ่งวงกลม34×10-

฿ 647.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 150แบบแบน16×4-

฿ 857.00

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน 200แบบแบน21×5-

฿ 1,180.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 250แบบแบน25×6-

฿ 1,575.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 300แบบแบน30×7-

฿ 2,227.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 350แบบแบน34×7.5-

฿ 644.00

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน 150แบบกลม-ø6

฿ 790.00

TBS FILES 1 ชิ้น 4 วัน 200แบบกลม-ø8

฿ 1,044.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 250แบบกลม-ø10

฿ 1,439.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 300แบบกลม-ø12

฿ 2,085.00

TBS FILES 1 ชิ้น 5 วัน 350แบบกลม-ø15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับโลหะอ่อน