(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ ที่เหมาะสำหรับการตัดหยาบของวัสดุลักษณะอ่อน เช่น ไม้ และเหล็กอ่อน
[คุณสมบัติ]
·ใช้โดยยึดกับที่ โฮลเดอร์ (910) สำหรับที่จับโลหะ สามารถใช้ในการขจัดสนิมเฉพาะส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมของพื้นผิวเรียบหรือลอกวัสดุเคลือบออก โดยขันข้อต่อเล็กน้อยและทำให้ทั้งตัวโค้งงอ
[การใช้งาน]
·สำหรับผู้ที่ต้องการตัดหยาบอย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
FX30061 |
FX30062 |
FX30063 |
FX35061 |
FX35062 |
FX35063 |
FX35064 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหยาบของ เม็ดขัด | ความกว้าง×ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,610.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | หยาบ | 30×4.5 | ||
฿ 1,875.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | ตัดครั้งที่สอง | 30×4.5 | ||
฿ 2,309.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | ละเอียด | 30×4.5 | ||
฿ 1,902.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | หยาบ | 34×4.8 | ||
฿ 2,309.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | ตัดครั้งที่สอง | 34×4.8 | ||
฿ 2,984.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | ละเอียด | 34×4.8 | ||
฿ 3,537.00 | TBS FILES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 350 | ตายเรียบ | 34×4.8 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง