1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Bright -900 แข็งพิเศษ D ( ตะไบเพชร)

Bright -900 แข็งพิเศษ D ( ตะไบเพชร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,615.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตะไบเพชรที่เหมาะสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงเช่นเหล็กชุบแข็ง
[คุณสมบัติ]
·ความคมสูงและความสามารถในการตัดสูง
·การอุดตันคมตัดเล็กน้อยและ มีความทนทาน สูง
·ความสามารถในการตัดซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการแปรรูปหลังการ การชุบผิว คือ 3.5 เท่าหรือมากกว่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์และจดจำได้ทันทีซึ่งใช้เส้นโค้ง
·ไม่มี ของเสีย และไม่มีการใช้แรงใด ๆ กับชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·เนื่องจากรูปร่างของเม็ดเพชรเหมือนกันแม้ว่าจะมีความลึกของการฝังลึกลงไป คม ตัดก็จะยื่นออกมาจากชั้น อย่างเท่าเทียมกัน
·เพิ่ม อุปกรณ์ปลอกด้ามจับเพื่อ
[การใช้งาน]
·สำหรับ วัสดุ มี ความแข็ง สูงเช่น เหล็กกล้า ชุบแข็ง

รหัสสินค้า
BDKHA051
BDKHI051
BDKKA051
BDKMA051
BDKSA051
BDSHA052
BDSHI052
BDSKA052
BDSMA052
BDSSA052
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความยาว ตะไบ ×ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง×ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,123.53

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน ครึ่งวงกลม80×21512.0×3.8-0.06

฿ 2,292.85

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน แบบแบน80×21511.0×3.5-0.07

฿ 1,833.28

TBS FILES 1 ชิ้น 9 วัน สี่เหลี่ยม80×215-5.50.05

฿ 1,736.52

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน แบบกลม80×215-ø5.50.05

฿ 1,833.28

TBS FILES 1 ชิ้น 9 วัน สามเหลี่ยม80×215-90.06

฿ 1,930.03

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน ครึ่งวงกลม70×2006.4×2.3-0.03

฿ 2,099.35

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน แบบแบน70×2007.1×1.6-0.03

฿ 1,663.96

TBS FILES 1 ชิ้น 9 วัน สี่เหลี่ยม70×200-3.50.03

฿ 1,615.58

TBS FILES 1 ชิ้น 3 วัน แบบกลม70×200-ø3.70.03

฿ 1,663.96

TBS FILES 1 ชิ้น 9 วัน สามเหลี่ยม70×200-4.50.03

กำลังโหลด …

  1. 1