1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์ TX-N ซีรี่ส์

SHZ BALANCES

เครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์ TX-N ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์สำหรับมาตรฐานขั้นสูง
·ประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย
· รุ่น ราคาประหยัดพร้อมการทำงานที่โดดเด่น
·ปรับการตอบสนองและเสถียรภาพได้ง่ายด้วย ฟังก์ชั่น การตั้งค่าอัจฉริยะ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ unibloc ที่มีคุณสมบัติต้านทานแรงกระแทกตอบสนองและเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
TXC623N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SHZ BALANCES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งานหลัก เครื่องมือวัด ชนิด ตัวเครื่อง ความจุ(ก.) 124
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 0.0002 รูปร่างฐานวัด ฐานกลม ขนาดของฐานชั่ง (φ)(มิลลิเมตร) ประมาณ 80
พาวเวอร์ซัพพลาย อะแดปเตอร์ AC (อินพุต : 100 VAC, เอาต์พุต : 12 V, 1 A) น้ำหนัก(กิโลกรัม) ประมาณ 3.8