(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ กันน้ำมัน ตัดออกโดยใช้ ซีลน้ำมัน
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ ยังคง รักษาไว้ แม้จะหมุนช้าลง
· ปลาย ที่สามารถปลี่ยนได้ช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KSN-3 |
KSN-4 |
KSN-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,619.63 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | No. 3 | 54 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 45 | 82 | 1.5 | 22.5 | 33 | 163.2 | 950 | ||
฿ 31,372.85 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | No. 4 | 69 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 57.5 | 104.5 | 1.8 | 22.5 | 43.5 | 198.2 | 1820 | ||
฿ 39,035.19 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | No. 5 | 88 | 73 | 52 | 26 | 61.2 | 70 | 132 | 2.3 | 38 | 54 | 263.2 | 4160 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลาย เปลี่ยนได้ |
---|---|---|---|---|---|
กันน้ำ, กันฝุ่น | ชนิดกันน้ำ | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง