(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
B1-T6X75 |
B1-T6X100 |
B1-T8X75 |
B1-T8X100 |
B1-T10X75 |
B1-T10X100 |
B1-T15X75 |
B1-T15X100 |
B1-T20X75 |
B1-T20X100 |
B1-T25X75 |
B1-T25X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) |
ขนาดไดรฟ์ | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.36 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 3 | T6 | 2.2 | ||
฿ 389.79 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 3 | T6 | 2.2 | ||
฿ 353.36 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 3 | T8 | 2.5 | ||
฿ 389.79 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 3 | T8 | 2.5 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T10 | 3 | ||
฿ 390.26 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T10 | 3 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T15 | 3.5 | ||
฿ 390.26 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T15 | 3.5 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T20 | 4 | ||
฿ 390.41 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T20 | 4 | ||
฿ 336.41 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5 | T25 | 5 | ||
฿ 390.88 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 5 | T25 | 5 |
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการส่งแรงบิดดี บริษัทได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
· ใช้เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มีความทนทานสูงในราคาที่เหมาะสม
รหัสรุ่น |
---|
B1-T6X75 |
B1-T6X100 |
B1-T8X75 |
B1-T8X100 |
B1-T10X75 |
B1-T10X100 |
B1-T15X75 |
B1-T15X100 |
B1-T20X75 |
B1-T20X100 |
B1-T25X75 |
B1-T25X100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) |
ขนาดไดรฟ์ | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.36 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 3 | T6 | 2.2 | ||
฿ 389.79 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 3 | T6 | 2.2 | ||
฿ 353.36 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 3 | T8 | 2.5 | ||
฿ 389.79 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 3 | T8 | 2.5 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T10 | 3 | ||
฿ 390.26 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T10 | 3 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T15 | 3.5 | ||
฿ 390.26 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T15 | 3.5 | ||
฿ 353.67 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 4 | T20 | 4 | ||
฿ 390.41 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 4 | T20 | 4 | ||
฿ 336.41 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5 | T25 | 5 | ||
฿ 390.88 |
NAC DRIVER BITS | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 5 | T25 | 5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง