1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่าน กระแทก DH52MEY

HAMMER DRILL (ELECTRIC)

ดอกสว่าน กระแทก DH52MEY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62,916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน AC
·โครงสร้าง อะลูมิเนียม แบบมีฉนวน สอง ชั้น
·รวม โหมด ขับเคลื่อนต่อเนื่อง (เฉพาะสำหรับการโดดเด่น)
·ติดตั้ง ระบบ สั่นสะเทือนต่ำ "UVP"

รหัสสินค้า
DH52MEY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 62,916.67

HAMMER DRILL (ELECTRIC) 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ สว่านกระแทกไฟฟ้า รูปทรง ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) max ก้าน แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์
มี / ไม่มี สวิตช์ 2 สเตจ ไม่มี การใช้พลังงาน(W) 1,500 จำนวนการหมุนฟรีสูงสุด(นาที -1) 260
จำนวนการตอกสูงสุด(นาที -1) 2,200 ฉนวนกันความร้อน สองชั้น มี ดอกเจาะ/ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) 52
คอร์/แกน บิต(มิลลิเมตร) 160 จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) 110 ถึง 260 อัตราการตี ไม่มีโหลดไฟฟ้า(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) 1,000 ถึง 2,200
รหัสของทรัสโก้ 779-6501 มวล(กิโลกรัม) 11.5 สาย(ม.) 2- คอร์/แกน / 5
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ที่จับด้านข้างตัวอุดจาระบีค้อน A ตัวเรือนพลาสติก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH52MEY ในชุด ดอกสว่าน กระแทก DH52MEY