(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานกันซึมที่ผนังด้านนอก
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สว่าน แบบใช้ไฟฟ้า แบบสั่น | ความสามารถในการจับของหัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 13 | จำนวนรอบ(min⁻¹ (ครั้ง / นาที)) | 0 ถึง 1,400 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | ความจุการขุดเจาะ: งานเหล็ก(มิลลิเมตร) | 13 | การใช้พลังงาน(W) | 710 |
กระแสไฟฟ้า(ก) | 7.5 | ความจุการขุดเจาะ: งาน ไม้(มิลลิเมตร) | 30 | ความจุการขุดเจาะ: คอนกรีต(มิลลิเมตร) | 19 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 คอร์ / 2.5 | รหัสของทรัสโก้ | 777-1126 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | หัวจับ, ที่จับด้านข้าง, มาตรวัดความลึก, ตัวเรือน |
ตัวจับยึด | สกรู (U1/2" - 20) 13VELR-J | น้ำหนัก(ก.) | 2,900 | จำนวนครั้งที่ไม่มีโหลด(min⁻¹ (พัด / นาที)) | 0 ถึง 18,200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DV19V ในชุด สว่านไฟฟ้า รุ่น V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง