(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Electric test driver (-) 100-380V FKD-01

Electric test driver (-) 100-380V FKD-01

"A 6-piece set of precision screwdrivers.
[Features]]
· The handle is made of brass material with superior rust-proof properties. ]
· By using the ""rotating head,"" screwdrivers can be quickly and easily rotated for detailed work. ]
[Applications]]
· For assembling and repairing glasses, watches, cameras, etc."

Part Number
FKD-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass Specifications Number Contained In A Packet
6 Day(s) or more 20g/wFor Low Voltage Testing AC 100–380 V12

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tip standards Flathead (-) Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 145
Package Size 160×45×30mm Quantity 6 JAN Code 4952520403129
Number Contained In A Packet 12

Please check the type/dimensions/specifications of the part FKD-01 in the Electric test driver (-) 100-380V FKD-01 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FKD-01 ในชุด Electric test driver (-) 100-380V FKD-01